Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Thread Sizes (All) | Farba | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5645 € - 2,8644 € | 15400 Na sklade |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,778 € - 2,3746 € | 7450 Na sklade |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,8687 € - 8,1243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,9201 € - 3,5245 € | 9750 Na sklade |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8761 € - 1,593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3997 € - 0,7268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4323 € - 0,788 € | 450 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 100 Na sklade |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
| 0,4167 € - 0,7566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4579 € - 0,8349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3698 € - 0,6727 € | 50 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,4067 € - 0,7424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3769 € - 0,6855 € | 1400 Na sklade |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
| 0,2048 € - 0,3712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1749 € - 0,3172 € | 100 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,1891 € - 0,3441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3626 € - 0,6585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3925 € - 0,7125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4238 € - 0,7722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku