Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Thread Sizes (All) | Farba | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5049 € - 0,8482 € | 7000 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1934 € - 0,2744 € | 8055 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,547 € - 11,6489 € | 1600 Na sklade |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,8334 € - 1,1111 € | 2900 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1664 € - 0,1717 € | 19500 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,2048 € - 0,3046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2673 € - 0,4599 € | 15500 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,266 € - 0,5586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4338 € - 0,6839 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,5459 € - 3,0467 € | 100 Na sklade |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4693 € - 0,8482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0163 € - 2,1343 € | 7212 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,9031 € - 1,3501 € | 12800 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,2346 € - 1,5292 € | 650 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6579 € - 1,3816 € | 2500 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,6214 € - 2,4403 € | 1500 Na sklade |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6713 € - 0,7228 € | 2700 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2147 € - 0,3196 € | 8710 Na sklade |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,5305 € - 0,9588 € | 1250 Na sklade |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3769 € - 0,675 € | 724 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku