Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
273 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Thread Sizes (All) Farba h Štandard pre závit Kúpiť
0,1457 € - 0,1953 € 4200 Na sklade
7.7 mm
M8; 5/16 in
Červená
13.0 mm
Závit UNF
0,4446 € - 0,701 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
Červená
25.0 mm
1,0417 € - 2,1877 € 7212 Na sklade
44.5 mm
Červená
38.0 mm
0,481 € - 0,8694 € Požiadajte o dodací termin tu
23.8 mm
Červená
25.0 mm
0,0558 € - 0,1025 € 82080 Na sklade
3.6 mm
M4
Čierna
13.0 mm
Metrické
0,0598 € - 0,1096 € 7000 Na sklade
3.9 mm
Non Threaded
Čierna
19.0 mm
Bez závitu
0,1706 € - 0,176 € 19000 Na sklade
10.3 mm
Non Threaded
Červená
13.0 mm
Bez závitu
0,5175 € - 0,8694 € 2000 Na sklade
25.4 mm
Červená
25.0 mm
0,8542 € - 1,1389 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
Červená
25.0 mm
1,2655 € - 1,5675 € 650 Na sklade
44.5 mm
Červená
25.0 mm
0,6744 € - 1,4161 € 2500 Na sklade
31.8 mm
Červená
38.0 mm
0,43 € - 0,8358 € 39765 Na sklade
21.4 mm
Červená
25.0 mm
0,2099 € - 0,3122 € 3800 Na sklade
13.8 mm
Červená
13.0 mm
0,3863 € - 0,6918 € 200 Na sklade
19.1 mm
Červená
25.0 mm
0,9257 € - 1,3838 € 7900 Na sklade
34.9 mm
Červená
25.0 mm
1,662 € - 2,5013 € 2260 Na sklade
47.6 mm
Červená
38.0 mm
0,5437 € - 0,9828 € Požiadajte o dodací termin tu
26.3 mm
Červená
25.0 mm
2,6096 € - 3,1228 € 600 Na sklade
57.2 mm
Červená
38.0 mm
0,2172 € - 0,2978 € 4590 Na sklade
14.3 mm
Červená
13.0 mm
0,1837 € - 0,2832 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Červená
13.0 mm
  • z/zo 14
Okrúhla koncová krytka 7.7 mm 13.0 mm PVC Červená

10008676

Cenové rozpätie
0,1953 € - 0,1457 €

Úroveň zásob
4200 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Okrúhla koncová krytka 22.2 mm 25.0 mm PVC Červená

10008836

Cenové rozpätie
0,701 € - 0,4446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 44.5 mm 38.0 mm PVC Červená

10108888

Cenové rozpätie
2,1877 € - 1,0417 €

Úroveň zásob
7212 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 23.8 mm 25.0 mm PVC Červená

10008843

Cenové rozpätie
0,8694 € - 0,481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 3.6 mm 13.0 mm PVC Čierna

10006115

Cenové rozpätie
0,1025 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
82080 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 3.9 mm 19.0 mm PVC Čierna

10006146

Cenové rozpätie
0,1096 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 10.3 mm 13.0 mm PVC Červená

10008713

Cenové rozpätie
0,176 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Červená
Okrúhla koncová krytka 25.4 mm 25.0 mm PVC Červená

10008867

Cenové rozpätie
0,8694 € - 0,5175 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 31.8 mm 25.0 mm PVC Červená

10008904

Cenové rozpätie
1,1389 € - 0,8542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    39235
Okrúhla koncová krytka 44.5 mm 25.0 mm PVC Červená

10008942

Cenové rozpätie
1,5675 € - 1,2655 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 31.8 mm 38.0 mm PVC Červená

10108840

Cenové rozpätie
1,4161 € - 0,6744 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 21.4 mm 25.0 mm PVC Červená

10008829

Cenové rozpätie
0,8358 € - 0,43 €

Úroveň zásob
39765 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    39235
Okrúhla koncová krytka 13.8 mm 13.0 mm PVC Červená

10008751

Cenové rozpätie
0,3122 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 19.1 mm 25.0 mm PVC Červená

10008805

Cenové rozpätie
0,6918 € - 0,3863 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 34.9 mm 25.0 mm PVC Červená

10008911

Cenové rozpätie
1,3838 € - 0,9257 €

Úroveň zásob
7900 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 47.6 mm 38.0 mm PVC Červená

10008959

Cenové rozpätie
2,5013 € - 1,662 €

Úroveň zásob
2260 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 26.3 mm 25.0 mm PVC Červená

10008874

Cenové rozpätie
0,9828 € - 0,5437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 57.2 mm 38.0 mm PVC Červená

10008980

Cenové rozpätie
3,1228 € - 2,6096 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 14.3 mm 13.0 mm PVC Červená

10008768

Cenové rozpätie
0,2978 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
4590 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 11.1 mm 13.0 mm PVC Červená

10008720

Cenové rozpätie
0,2832 € - 0,1837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790