Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Na sklade

Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Kúpiť
0,1741 € - 0,7695 € Vo výrobe
17.6 mm
0,5177 € - 1,2142 € 650 Na sklade
35.0 mm
0,3411 € - 0,7165 € Vo výrobe
38.3 mm
0,5076 € - 1,3338 € Vo výrobe
50.5 mm
0,8218 € - 2,1262 € Vo výrobe
56.0 mm
1,1712 € - 2,4597 € Vo výrobe
89.5 mm
0,8595 € - 2,0549 € Vo výrobe
54.0 mm
0,881 € - 1,8868 € Vo výrobe
76.5 mm
  • z/zo 2
Krytka 8.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyetylén Čierna

10137000

Cenové rozpätie
0,5615 € - 0,1775 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Vnútorná výška
    22.0 mm
Krytka 23.0 mm (ID) 27.6 mm (H) Polyetylén Žltá

10137345

Cenové rozpätie
1,0032 € - 0,2739 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    23.0 mm
  • Vnútorná výška
    27.6 mm
Krytka 37.5 mm (ID) 21.5 mm (H) Polyetylén Prírodná

10137628

Cenové rozpätie
1,0289 € - 0,2651 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Vnútorný priemer
    37.5 mm
  • Vnútorná výška
    21.5 mm
Krytka 44.5 mm (ID) 58.8 mm (H) Polyetylén Žltá

10137710

Cenové rozpätie
1,4564 € - 0,6517 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    44.5 mm
  • Vnútorná výška
    58.8 mm
Krytka 53.5 mm (ID) 44.5 mm (H) Polyetylén Žltá

10137772

Cenové rozpätie
1,6075 € - 0,6644 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    53.5 mm
  • Vnútorná výška
    44.5 mm
Krytka 76.0 mm (ID) 80.5 mm (H) Polyetylén Čierna

10137970

Cenové rozpätie
2,9756 € - 1,4169 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    76.0 mm
  • Vnútorná výška
    80.5 mm
Krytka 101.6 mm (ID) 54.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10138151

Cenové rozpätie
0,9789 € - 0,809 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    101.6 mm
  • Vnútorná výška
    54.0 mm
Krytka 1.5 mm (ID) 7.4 mm (H) Polyetylén Žltá

10136850

Cenové rozpätie
2,2815 € - 1,0864 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    1.5 mm
  • Vnútorná výška
    7.4 mm
Krytka 12.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyetylén Čierna

10137123

Cenové rozpätie
0,2493 € - 0,1703 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Vnútorná výška
    22.0 mm
Krytka 30.0 mm (ID) 19.0 mm (H) PP Šedá

10137499

Cenové rozpätie
1,2996 € - 0,4173 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Grey
  • Vnútorný priemer
    30.0 mm
  • Vnútorná výška
    19.0 mm
Krytka 37.7 mm (ID) 18.6 mm (H) PP Šedá

10137659

Cenové rozpätie
1,1771 € - 0,3636 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Grey
  • Vnútorný priemer
    37.7 mm
  • Vnútorná výška
    18.6 mm
Krytka 47.5 mm (ID) 73.5 mm (H) Polyetylén Čierna

10137727

Cenové rozpätie
2,5623 € - 1,2201 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    47.5 mm
  • Vnútorná výška
    73.5 mm
Krytka 8.0 mm (ID) 28.6 mm (H) Polyetylén Žltá

10136997

Cenové rozpätie
0,2429 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Vnútorná výška
    28.6 mm
Krytka 21.6 mm (ID) 24.8 mm (H) Polyetylén Žltá

10137321

Cenové rozpätie
0,7638 € - 0,2862 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    21.6 mm
  • Vnútorná výška
    24.8 mm
Krytka 37.0 mm (ID) 57.4 mm (H) Polyetylén Žltá

10137611

Cenové rozpätie
1,1827 € - 0,4481 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    37.0 mm
  • Vnútorná výška
    57.4 mm
Krytka 42.1 mm (ID) 56.8 mm (H) Polyetylén Žltá

10137703

Cenové rozpätie
1,3696 € - 0,6521 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    42.1 mm
  • Vnútorná výška
    56.8 mm
Krytka 50.0 mm (ID) 42.6 mm (H) Polyetylén Žltá

10137758

Cenové rozpätie
1,539 € - 0,6272 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    50.0 mm
  • Vnútorná výška
    42.6 mm
Krytka 57.0 mm 34.0 mm Polyetylén Žltá

10137802

Cenové rozpätie
1,8354 € - 0,7531 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    57.0 mm
  • Vnútorná výška
    34.0 mm
Krytka 91.0 mm (ID) 30.0 mm (H) Polyetylén Čierna

10138120

Cenové rozpätie
7,5701 € - 3,6047 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    91.0 mm
  • Vnútorná výška
    30.0 mm
Krytka 6.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyetylén Čierna

10136904

Cenové rozpätie
0,5187 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Vnútorná výška
    22.0 mm
Krytka 17.6 mm (ID) 21.0 mm (H) Polyetylén Prírodná

10137239

Cenové rozpätie
0,7695 € - 0,1741 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Vnútorný priemer
    17.6 mm
  • Vnútorná výška
    21.0 mm
Krytka 35.0 mm (ID) 57.1 mm (H) Polyetylén Žltá

10137604

Cenové rozpätie
1,2142 € - 0,5177 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    35.0 mm
  • Vnútorná výška
    57.1 mm
Krytka 38.3 mm (ID) 27.7 mm (H) Polyetylén Žltá

10137666

Cenové rozpätie
0,7165 € - 0,3411 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    38.3 mm
  • Vnútorná výška
    27.7 mm
Krytka 50.5 mm (ID) 56.8 mm (H) Polyetylén Žltá

10137741

Cenové rozpätie
1,3338 € - 0,5076 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    50.5 mm
  • Vnútorná výška
    56.8 mm
Okrúhle koncové krytky - štandardné 56.0 mm (ID) Čierna

10137796

Cenové rozpätie
2,1262 € - 0,8218 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Vnútorný priemer
    56.0 mm
  • Vnútorná výška
    69.0 mm
Krytka 89.5 mm (ID) 58.3 mm (H) Polyetylén Žltá

10138113

Cenové rozpätie
2,4597 € - 1,1712 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    89.5 mm
  • Vnútorná výška
    58.3 mm
Krytka 54.0 mm (ID) 57.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10137789

Cenové rozpätie
2,0549 € - 0,8595 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    54.0 mm
  • Vnútorná výška
    57.0 mm
Krytka 76.5 mm (ID) 45.5 mm (H) Polyetylén Žltá

10138007

Cenové rozpätie
1,8868 € - 0,881 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Žltá
  • Vnútorný priemer
    76.5 mm
  • Vnútorná výška
    45.5 mm