Menu Hľadať

Okrúhle izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Skupina SR: SR2797

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
177 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka vnútorného závitu Priemer tela Štýl Dĺžka rozpierky Kúpiť
1,1725 € - 1,1725 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
1,1867 € - 1,2373 € 400 Na sklade
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
1,5052 € - 1,5052 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
1,0897 € - 1,0897 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
8.0 mm
Male/Male
15.0 mm
0,7668 € - 0,9061 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.5 mm
Male/Male
12.0 mm
1,5543 € - 1,5864 € 200 Na sklade
M3
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
1,1545 € - 1,1545 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
1,0688 € - 1,1126 € 100 Na sklade
M3
6.5 mm
Male/Male
40.0 mm
1,3365 € - 1,3365 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
1,4148 € - 1,4148 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
1,0897 € - 1,0897 € 800 Na sklade
M3
8.0 mm
Male/Male
12.0 mm
0,9407 € - 0,9794 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
5,8153 € - 5,8153 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
6.5 mm
Male/Male
20.0 mm
1,1725 € - 1,1725 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
0,9407 € - 0,9794 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
3,2536 € - 3,321 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
0,8749 € - 0,912 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
  • z/zo 9
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 8.0 mm M3 25.0 mm PA

10176344

Cenové rozpätie
1,1725 € - 1,1725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 8.0 mm M4 18.0 mm PA

10176474

Cenové rozpätie
1,2373 € - 1,1867 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 8.0 mm M4 40.0 mm PA

10176573

Cenové rozpätie
1,5052 € - 1,5052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

10175965

Cenové rozpätie
1,0897 € - 1,0897 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 6.5 mm M3 12.0 mm PA

10176054

Cenové rozpätie
0,9061 € - 0,7668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Cenové rozpätie
1,5864 € - 1,5543 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 6.5 mm M3 15.0 mm PA

10176085

Cenové rozpätie
1,1545 € - 1,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 6.5 mm M3 40.0 mm PA

10176207

Cenové rozpätie
1,1126 € - 1,0688 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 8.0 mm M3 45.0 mm PA

10176429

Cenové rozpätie
1,3365 € - 1,3365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 8.0 mm M4 30.0 mm PA

10176559

Cenové rozpätie
1,4148 € - 1,4148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 8.0 mm M3 12.0 mm PA

10176269

Cenové rozpätie
1,0897 € - 1,0897 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

10175903

Cenové rozpätie
0,9794 € - 0,9407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 6.5 mm M2.5 20.0 mm Polyamid 6.6

10321942

Cenové rozpätie
5,8153 € - 5,8153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 8.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10175996

Cenové rozpätie
1,1725 € - 1,1725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 6.5 mm M3 18.0 mm PA

10176092

Cenové rozpätie
0,9794 € - 0,9407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 6.5 mm M3 25.0 mm Polyamid 6.6

10176146

Cenové rozpätie
3,321 € - 3,2536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 6.5 mm M3 10.0 mm Polyamid 6.6

10176023

Cenové rozpätie
0,912 € - 0,8749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm