Menu Hľadať

Okrúhle izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Skupina SR: SR2797

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
177 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka vnútorného závitu Priemer tela Štýl Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,9407 € - 0,9794 € 100 Na sklade
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
6,0318 € - 6,0318 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,0519 € - 1,0738 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
20.0 mm
1,0397 € - 1,0397 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
0,8682 € - 0,9048 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
12.0 mm
1,761 € - 1,761 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
25.0 mm
2,2967 € - 2,2967 € 850 Na sklade
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
50.0 mm
1,6407 € - 1,6407 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
1,4299 € - 1,4299 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
1,4008 € - 1,4296 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
1,5955 € - 1,5955 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
8.0 mm
Male/Male
50.0 mm
1,6407 € - 1,6407 € 54 Na sklade
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
45.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € 200 Na sklade
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
45.0 mm
1,5353 € - 1,5353 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
30.0 mm
1,3245 € - 1,3245 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
1,5052 € - 1,5052 € 100 Na sklade
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
1,7459 € - 1,7459 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
1,6407 € - 1,6407 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
1,4223 € - 1,4223 € 100 Na sklade
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.7 mm
Male/Male
40.0 mm
  • z/zo 9
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Cenové rozpätie
0,9794 € - 0,9407 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Cenové rozpätie
6,0318 € - 6,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Cenové rozpätie
1,0738 € - 1,0519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Cenové rozpätie
1,0397 € - 1,0397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Cenové rozpätie
0,9048 € - 0,8682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Cenové rozpätie
1,761 € - 1,761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    12.7 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Cenové rozpätie
2,2967 € - 2,2967 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    12.7 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 9.5 mm M4 40.0 mm PA

10176788

Cenové rozpätie
1,6407 € - 1,6407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Cenové rozpätie
1,4299 € - 1,4299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 6.5 mm M2.5 10.0 mm Polyamid 6.6

10175842

Cenové rozpätie
1,4296 € - 1,4008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 8.0 mm M4 50.0 mm PA

10176634

Cenové rozpätie
1,5955 € - 1,5955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Cenové rozpätie
1,6407 € - 1,6407 €

Úroveň zásob
54 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    12.7 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Cenové rozpätie
1,5353 € - 1,5353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Cenové rozpätie
1,3245 € - 1,3245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Cenové rozpätie
1,5052 € - 1,5052 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 9.5 mm M5 50.0 mm

10177006

Cenové rozpätie
1,7459 € - 1,7459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 9.5 mm M5 40.0 mm PA

10176955

Cenové rozpätie
1,6407 € - 1,6407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Okrúhle 8.0 mm M4 40.0 mm

10036211

Cenové rozpätie
1,4223 € - 1,4223 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 12.7 mm M6 40.0 mm PA

10177099

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Materiál vložky
    Mosadz
  • Priemer tela
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm