Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Materiál | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1343 € - 0,2819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,1863 € - 0,3912 € | 3349 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,172 € - 0,3763 € | 1000 Na sklade |
Čierna
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,07 € - 0,1645 € | 7895 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,0631 € - 0,1179 € | 19990 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1564 € - 0,3673 € | 500 Na sklade |
Biela
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1436 € - 0,2703 € | 1600 Na sklade |
Čierna
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,1273 € - 0,1827 € | 91 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,6727 € - 1,3351 € | 200 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,1254 € - 0,2939 € | 200 Na sklade |
Čierna
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1678 € - 0,3315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,5817 € - 1,1529 € | 400 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,2204 € - 0,4122 € | 1095 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,2759 € - 0,672 € | 2300 Na sklade |
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 0,4238 € - 0,9344 € | 200 Na sklade |
Biela
|
1 in
25.4 mm
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1147 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,1948 € - 0,3556 € | 2500 Na sklade |
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,2204 € - 0,4025 € | 400 Na sklade |
Čierna
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
| 0,3313 € - 0,7339 € | 9500 Na sklade |
Čierna
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 0,1126 € - 0,2219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku