Menu Hľadať

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Na sklade

Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Materiál d h Typ Kúpiť
0,0843 € - 0,2051 € 1214 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0644 € - 0,1278 € 1640 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,2147 € - 0,4241 € 800 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,5532 € - 1,0961 € 50 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1341 € - 0,2658 € 2380 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,162 € - 0,3226 € 380 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1905 € - 0,3793 € 615 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
30.0 mm
0,0843 € - 0,1753 € 1204 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0872 € - 0,1837 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyetylén LD
18.0 mm
0,1402 € - 0,3255 € 1200 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
25.0 mm
0,0712 € - 0,1329 € 500 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1126 € - 0,2219 € 27300 Na sklade
Čierna
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4 - Veľké namáhanie
0,155 € - 0,283 € 7400 Na sklade
Čierna
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4 - Veľké namáhanie
0,0874 € - 0,1837 € 500 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
18.0 mm
0,1006 € - 0,2353 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
20.0 mm
Polyetylén LD
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1458 € - 0,27 € 1550 Na sklade
Čierna
22.0 mm
Polyetylén LD
22.0 mm
18.0 mm
1
10246894 0,1412 € - 0,3285 € 600 Na sklade
Biela
22.0 mm
Polyetylén LD
22.0 mm
18.0 mm
1
0,0627 € - 0,1306 € 10000 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,2204 € - 0,4122 € 1095 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,2759 € - 0,672 € 2300 Na sklade
Čierna
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
  • z/zo 4
Okrúhla ferula 19.0 mm LDPE - PIR Biela

10070017

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,0843 €

Úroveň zásob
1214 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 12.7 mm LDPE - PIR Čierna

10071144

Cenové rozpätie
0,1278 € - 0,0644 €

Úroveň zásob
1640 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 28.6 mm LDPE - PIR Čierna

10082942

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 38.1 mm LDPE - PIR Čierna

10092705

Cenové rozpätie
1,0961 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 22.2 mm LDPE - PIR Biela

10069998

Cenové rozpätie
0,2658 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
2380 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 25.4 mm LDPE - PIR Biela

10070055

Cenové rozpätie
0,3226 € - 0,162 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 30.0 mm Polyetylén LD Biela

10257265

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
615 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 19.0 mm LDPE - PIR Čierna

10070024

Cenové rozpätie
0,1753 € - 0,0843 €

Úroveň zásob
1204 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 18.0 mm Polyetylén LD Biela

10257296

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,0872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 25.0 mm Polyetylén LD Biela

10257555

Cenové rozpätie
0,3255 € - 0,1402 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 15.8 mm LDPE - PIR Čierna

10104590

Cenové rozpätie
0,1329 € - 0,0712 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 6.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116463

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
27300 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 13.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116500

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,155 €

Úroveň zásob
7400 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 18.0 mm Polyetylén LD Čierna

10257326

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla ferula 16.0 mm Polyetylén LD Biela

10246887

Cenové rozpätie
0,2353 € - 0,1006 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
Okrúhla ferula 22.0 mm Polyetylén LD Čierna

10246856

Cenové rozpätie
0,27 € - 0,1458 €

Úroveň zásob
1550 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 22.0 mm Polyetylén LD Biela

10246894

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,1412 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
Okrúhla ferula 12.7 mm LDPE - PIR Biela

10104323

Cenové rozpätie
0,1306 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 28.6 mm LDPE - PIR Biela

10104583

Cenové rozpätie
0,4122 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
1095 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 38.0 mm 18.0 mm PVC Čierna

10257241

Cenové rozpätie
0,672 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna