Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Materiál | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0843 € - 0,2051 € | 1214 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,0644 € - 0,1278 € | 1640 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,2147 € - 0,4241 € | 800 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,5532 € - 1,0961 € | 50 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 0,1341 € - 0,2658 € | 2380 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,162 € - 0,3226 € | 380 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1905 € - 0,3793 € | 615 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,0843 € - 0,1753 € | 1204 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,0872 € - 0,1837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1402 € - 0,3255 € | 1200 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,0712 € - 0,1329 € | 500 Na sklade |
Čierna
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,1126 € - 0,2219 € | 27600 Na sklade |
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,155 € - 0,283 € | 7400 Na sklade |
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0874 € - 0,1837 € | 500 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1006 € - 0,2353 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1458 € - 0,27 € | 1550 Na sklade |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 10246894 | 0,1412 € - 0,3285 € | 600 Na sklade |
Biela
|
0.866 in
22.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|
| 0,0627 € - 0,1306 € | 10000 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,2204 € - 0,4122 € | 1095 Na sklade |
Biela
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,2759 € - 0,672 € | 2300 Na sklade |
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku