Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0528 € - 0,1111 € | 10500 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4196 € - 0,8812 € | 45 Na sklade |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 0,2711 € - 0,5963 € | 50 Na sklade |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,3615 € - 0,7989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,2099 € - 0,6152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,7172 € - 2,7992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,2115 € - 3,6447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,1103 € - 0,2711 € | 300 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,9666 € - 2,9157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,1938 € - 0,4709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,3032 € - 0,6662 € | 475 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,4621 € - 1,8077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,172 € - 0,4184 € | 18 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,8237 € - 3,2073 € | 10 Na sklade |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 1,0526 € - 3,1782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 1,1342 € - 4,4173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,6501 € - 2,5367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,4898 € - 0,9593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,4315 € - 0,9491 € | 350 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,5205 € - 2,0265 € | 240 Na sklade |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku