Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,943 € - 2,8446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,5078 € - 1,977 € | 240 Na sklade |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 0,8036 € - 3,1291 € | 10 Na sklade |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,3044 € - 0,6727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,4181 € - 0,9202 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,182 € - 3,5558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 1,0269 € - 3,1007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 1,1065 € - 4,3096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,5334 € - 2,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
| 0,8861 € - 3,4563 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
| 0,4509 € - 1,7636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
| 0,6997 € - 2,7309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
| 0,3257 € - 0,7979 € | 100 Na sklade |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1493 € - 0,2795 € | 7897 Na sklade |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,0743 € - 0,1388 € | 4000 Na sklade |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,2005 € - 0,3734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,0485 € - 0,102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0629 € - 0,1321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1401 € - 0,2619 € | 23795 Na sklade |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,0477 € - 0,0871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku