Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s výberom vnútorného šesťhranu, drážky Torx alebo štandardnej drážky.
Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ 416, Titán G2, Titán G5 Farba: , Čierna Skupina SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Typ/prevedenie drážky | d3 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2494 € - 23,7558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Titán G5
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
20.0
|
||
| 3,4986 € - 5,8344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Titán G2
|
4.0
|
Šesťhranný kľúč
|
6.0
|
||
| 3,6516 € - 6,0894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Titán G2
|
4.0
|
Šesťhranný kľúč
|
6.0
|
||
| 3,6516 € - 6,0894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Titán G2
|
4.0
|
Šesťhranný kľúč
|
6.0
|
||
| 19,6962 € - 32,8236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
90.0
|
Titán G5
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
||
| 11,883 € - 19,8084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Titán G5
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
20.0
|
||
| 15,3102 € - 25,5204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
70.0
|
Titán G5
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
||
| 11,883 € - 19,8084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Titán G5
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
20.0
|
||
| 26,3874 € - 43,9824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
16.0
|
40.0
|
Titán G5
|
18.0
|
Šesťhranný kľúč
|
24.0
|
||
| 33,5172 € - 55,8552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
16.0
|
100.0
|
Titán G5
|
18.0
|
Šesťhranný kľúč
|
24.0
|
||
| 11,2506 € - 18,7578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Titán G5
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
||
| 6,3138 € - 10,5264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
7.0
|
Titán G5
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
||
| 5,253 € - 8,7516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Titán G5
|
6.0
|
Šesťhranný kľúč
|
10.0
|
||
| 10,9446 € - 18,2376 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
60.0
|
Titán G5
|
6.0
|
Šesťhranný kľúč
|
10.0
|
||
| 14,2494 € - 23,7558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Titán G5
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
20.0
|
||
| 15,1062 € - 25,1838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Titán G2
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
20.0
|
||
| 37,6176 € - 62,6892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Titán G2
|
22.0
|
Šesťhranný kľúč
|
30.0
|
||
| 3,7536 € - 6,2526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Titán G5
|
4.0
|
Šesťhranný kľúč
|
5.0
|
||
| 3,5292 € - 5,8854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
12.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
||
| 3,2538 € - 5,4162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
12.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku