Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s výberom vnútorného šesťhranu, drážky Torx alebo štandardnej drážky.
Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ 416, Titán G2, Titán G5 Farba: , Čierna Skupina SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Typ/prevedenie drážky | d3 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9748 € - 19,9614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Titán G2
|
12.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
||
| 7,5072 € - 12,5052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Titán G5
|
12.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
||
| 9,4962 € - 15,8304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
18.0
|
Titán G5
|
12.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
||
| 12,138 € - 20,2266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Titán G5
|
12.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
||
| 14,382 € - 23,97 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Titán G5
|
12.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
||
| 16,3404 € - 27,234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 26,1018 € - 43,503 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 14,8206 € - 24,6942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 12,2502 € - 20,4102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 6,5484 € - 10,914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
20.0
|
||
| 1,4586 € - 2,4276 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.0
|
40.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 2,5908 € - 4,3146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
6.0
|
Šesťhranný kľúč
|
10.0
|
||
| 23,2968 € - 38,8314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 17,1462 € - 28,5804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 21,3486 € - 35,5878 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 1,632 € - 2,7132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.0
|
18.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 4,4574 € - 7,4358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 3,6618 € - 6,1098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 7,8336 € - 13,056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 1,7544 € - 2,9172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku