Menu Hľadať

Odsadené skrutky - vypuklá hlava

Na sklade

Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s výberom vnútorného šesťhranu, drážky Torx alebo štandardnej drážky.

  • Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a vhodná na použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
  • Drážky Torx poskytujú pozitívne zapojenie a rýchle osadenie na prenos krútiaceho momentu pohonu s menším potrebným tlakom smerom nadol.
  • Štandardné drážky sú vhodné pre štandardné čepeľové skrutkovače a vyžadujú menší tlak smerom nadol na drážky dielu ako skrutky so zapustenými otvormi.

Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
  • Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ 416, Titán G2, Titán G5 Farba: , Čierna Skupina SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
1 669 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Typ/prevedenie drážky d3 Kúpiť
4,386 € - 7,3032 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
4.0
Titán G2
6.0
Šesťhranný kľúč
10.0
21,981 € - 36,6384 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
55.0
Titán G2
18.0
Šesťhranný kľúč
24.0
6,6708 € - 11,118 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
30.0
Titán G2
6.0
Šesťhranný kľúč
10.0
3,9066 € - 6,5178 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
5.0
14.0
Titán G2
5.0
Šesťhranný kľúč
8.0
9,3738 € - 15,6264 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
55.0
Titán G2
11.0
Šesťhranný kľúč
12.0
18,4008 € - 30,6612 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
30.0
Titán G2
18.0
Šesťhranný kľúč
24.0
15,3102 € - 25,5204 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
70.0
Titán G5
16.0
Šesťhranný kľúč
20.0
15,1062 € - 25,1838 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
100.0
Titán G2
16.0
Šesťhranný kľúč
20.0
37,6176 € - 62,6892 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
55.0
Titán G2
22.0
Šesťhranný kľúč
30.0
3,7536 € - 6,2526 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
3.0
20.0
Titán G5
4.0
Šesťhranný kľúč
5.0
3,5292 € - 5,8854 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
12.0
Šesťhranný kľúč
14.0
3,2538 € - 5,4162 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
8.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
12.0
Šesťhranný kľúč
14.0
15,3102 € - 25,5204 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
75.0
Titán G5
16.0
Šesťhranný kľúč
20.0
26,3874 € - 43,9824 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
55.0
Titán G5
18.0
Šesťhranný kľúč
24.0
9,129 € - 15,2184 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
60.0
Titán G2
6.0
Šesťhranný kľúč
10.0
45,135 € - 75,225 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
65.0
Titán G5
22.0
Šesťhranný kľúč
30.0
12,7704 € - 21,2874 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
70.0
Titán G2
11.0
Šesťhranný kľúč
12.0
24,7962 € - 41,3304 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
70.0
Titán G2
18.0
Šesťhranný kľúč
24.0
3,6414 € - 6,069 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
3.0
4.0
Titán G5
4.0
Šesťhranný kľúč
5.0
4,3758 € - 7,293 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.0
10.0
Titán G5
4.0
Šesťhranný kľúč
6.0
  • z/zo 84
Osadená skrutka Vypuklá hlava M5 6.0 4.0 Titán G2

20241919

Cenové rozpätie
7,3032 € - 4,386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M12 16.0 55.0 Titán G2

20242664

Cenové rozpätie
36,6384 € - 21,981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M5 6.0 30.0 Titán G2

20242039

Cenové rozpätie
11,118 € - 6,6708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M4 5.0 14.0 Titán G2

20241797

Cenové rozpätie
6,5178 € - 3,9066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M6 8.0 55.0 Titán G2

20242312

Cenové rozpätie
15,6264 € - 9,3738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M12 16.0 30.0 Titán G2

20242619

Cenové rozpätie
30,6612 € - 18,4008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M10 12.0 70.0 Titán G5

20244057

Cenové rozpätie
25,5204 € - 15,3102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M10 12.0 100.0 Titán G2

20242596

Cenové rozpätie
25,1838 € - 15,1062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M16 20.0 55.0 Titán G2

20242794

Cenové rozpätie
62,6892 € - 37,6176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M2 3.0 20.0 Titán G5

20242992

Cenové rozpätie
6,2526 € - 3,7536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M8 10.0 10.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20244859

Cenové rozpätie
5,8854 € - 3,5292 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M8 10.0 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20244842

Cenové rozpätie
5,4162 € - 3,2538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M10 12.0 75.0 Titán G5

20244064

Cenové rozpätie
25,5204 € - 15,3102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M12 16.0 55.0 Titán G5

20244163

Cenové rozpätie
43,9824 € - 26,3874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M5 6.0 60.0 Titán G2

20242091

Cenové rozpätie
15,2184 € - 9,129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M16 20.0 65.0 Titán G5

20244316

Cenové rozpätie
75,225 € - 45,135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M6 8.0 70.0 Titán G2

20242343

Cenové rozpätie
21,2874 € - 12,7704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M12 16.0 70.0 Titán G2

20242695

Cenové rozpätie
41,3304 € - 24,7962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M2 3.0 4.0 Titán G5

20242893

Cenové rozpätie
6,069 € - 3,6414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M3 4.0 10.0 Titán G5

20243081

Cenové rozpätie
7,293 € - 4,3758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0