Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M6 8.0 55.0 Titán G2

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20242312

Starý kód produktu:

20242312

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 15,6264 €
100 - 199 14,0658 €
200 - 499 12,5052 €
500 - 999 10,9344 €
1000 + 9,3738 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,63 €

1 x 15,6264 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 55.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Titán G2
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás