20249465
20249465
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 14,98 € |
100 - 199 | 13,48 € |
200 - 499 | 11,98 € |
500 - 999 | 10,49 € |
1000 + | 8,99 € |
d1+0|-0.025 | 16.0 |
---|---|
l1 005 00 | 25.0 |
d2 | M12 |
D3 | 24.0 |
l2 | 18.0 |
h1 | 11.0 |
TX Size | TX-60 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Commodity Code | 7318156290 |
Dokončiť | Blackened |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku