20249410
20249410
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 11,47 € |
100 - 199 | 10,32 € |
200 - 499 | 9,18 € |
500 - 999 | 8,03 € |
1000 + | 6,88 € |
d1+0|-0.025 | 12.0 |
---|---|
l1 005 00 | 65.0 |
d2 | M10 |
D3 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
h1 | 8.0 |
TX Size | TX-50 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Commodity Code | 7318156290 |
Dokončiť | Blackened |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku