20248673
20248673
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 32,96 € |
100 - 199 | 29,66 € |
200 - 499 | 26,37 € |
500 - 999 | 23,07 € |
1000 + | 19,78 € |
d1+0|-0.025 | 20.0 |
---|---|
l1 005 00 | 75.0 |
d2 | M16 |
D3 | 30.0 |
l2 | 22.0 |
h1 | 14.0 |
TX Size | TX-70 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Commodity Code | 7318156290 |
Dokončiť | Blackened |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku