20234843
20234843
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,70 € |
100 - 199 | 3,33 € |
200 - 499 | 2,96 € |
500 - 999 | 2,59 € |
1000 + | 2,22 € |
d1+0|-0.025 | 5.0 |
---|---|
l1 005 00 | 16.0 |
d2 | M4 |
D3 | 8.0 |
l2 | 5.0 |
h1 | 4.0 |
TX Size | TX-20 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Commodity Code | 7318156290 |
Dokončiť | Blackened |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku