Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M3 4.0 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20231859

Starý kód produktu:

20231859

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,7336 €
100 - 199 2,4582 €
200 - 499 2,1828 €
500 - 999 1,9176 €
1000 + 1,6422 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,73 €

1 x 2,7336 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 20.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
w1 0.8
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290
Dokončiť Začiernené

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás