Menu Hľadať

Osadená skrutka Vypuklá hlava M2 3.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Lícovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Priemer ramena je väčší ako závitová časť skrutiek. Možno použiť namiesto montážneho čapu, hmoždinky, kĺbu, hriadeľa alebo tam, kde je potrebný posuvný pohyb.
Nový kód produktu:

20222574

Starý kód produktu:

20222574

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,06 €
100 - 199 2,754 €
200 - 499 2,448 €
500 - 999 2,142 €
1000 + 1,836 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,06 €

1 x 3,06 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 4.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás