Menu Hľadať

Odsadené skrutky - ultra nízkoprofilová hlava

Na sklade

Tento rad odsadených skrutiek má ultra nízkoprofilovú hlavu s vnútorným šesťhranom. Výšky hláv týchto skrutiek s veľmi nízkym profilom sú približne 1/3 bežných odsadených skrutiek. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie vo farmaceutickom a iných sektoroch.

  • Výšky hláv týchto skrutiek s veľmi nízkym profilom sú približne 1/3 bežných odsadených skrutiek.
  • Majú drážku s vnútorným šesťhranom, ktorá je ideálna na presnú montáž a tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
  • Vhodné pre aplikácie vo farmaceutickom a iných sektoroch.
Materiál: Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
168 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Materiál l2 A/F Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
2.7
20.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
12.0
5.0
Požiadajte o dodací termin tu
M4
5.0
1.3
8.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
5.0
2.5
Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
2.0
40.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
11.0
4.0
Požiadajte o dodací termin tu
M4
5.0
1.3
12.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
5.0
2.5
Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
2.0
25.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
11.0
4.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
1.7
30.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
6.0
3.0
Požiadajte o dodací termin tu
M4
5.0
1.3
30.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
5.0
2.5
Požiadajte o dodací termin tu
M4
5.0
1.3
25.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
5.0
2.5
Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
2.0
25.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
11.0
4.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
2.7
30.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
12.0
5.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
2.7
8.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
12.0
5.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
3.5
40.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
16.0
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
2.7
20.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
12.0
5.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
1.7
4.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
6.0
3.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
1.7
5.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
6.0
3.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
2.0
10.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
11.0
4.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
3.5
12.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
16.0
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
3.5
12.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
16.0
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
M4
5.0
1.3
4.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
5.0
2.5
Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
3.5
10.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
16.0
6.0
  • z/zo 9
Osadená skrutka M8 10.0 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20232320


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Osadená skrutka M4 5.0 8.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232566


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka M6 8.0 40.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232764


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M4 5.0 12.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232580


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka M6 8.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20235390


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M5 6.0 30.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20235444


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M4 5.0 30.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20235345


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka M4 5.0 25.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20235406


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka M6 8.0 25.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20235451


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M8 10.0 30.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232832


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Osadená skrutka M8 10.0 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20232283


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Osadená skrutka M10 12.0 40.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232924


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka M8 10.0 20.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232818


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Osadená skrutka M5 6.0 4.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232610


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M5 6.0 5.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232627


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka M6 8.0 10.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232719


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka M10 12.0 12.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232870


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka M10 12.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20232382


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka M4 5.0 4.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232535


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka M10 12.0 10.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20232863


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0