Tieto odsadené skrutky s pologuľatou hlavou s drážkou, známe aj ako odsadené svorníky s pologuľatou hlavou s drážkou, sú typ upevňovacieho prvku, ktorý má valcovitý driek s pologuľatou hlavou na jednom konci a odsadením na druhom. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
Odsadené skrutky sú užitočné tam, kde sa vyžaduje montážny čap, hmoždinka, kĺbový spoj, driek alebo posuvný pohyb. Sú pevné a odolné voči korózii, ale nie v skutočne náročných podmienkach.
Tento sortiment odsadených skrutiek má mierne vypuklú pologuľatú hlavu s drážkou a ploché ložisko. Sú vhodné pre nízkoprofilové aplikácie a majú estetický vzhľad. Ľahko sa inštaluje alebo odstraňuje pomocou štrbinových skrutkovačov. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, zdravotnícke prístroje, strojárstvo a automobilový priemysel.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0144.A2
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | l2 | H1 | D3 | d2 tol. H9 | w1 | d1 | l1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
3.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
12.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
16.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
20.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
8.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
16.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
10.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
6.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
20.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
5.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
5.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
8.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
4.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
12.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
4.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
3.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
3.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
6.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
16.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku