Menu Hľadať

Osadená skrutka Pologuľatá hlava s krížovou drážkou M6 8.0 9.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Táto odsadená skrutka s pologuľatou hlavou s drážkou má valcovitý driek s pologuľatou hlavou na jednom konci a odsadením na druhom. Je vhodná pre nízkoprofilové aplikácie, je pevná a odolná voči korózii, ale nevhodná do náročného prostredia. Ľahko sa inštaluje pomocou štrbinového skrutkovača. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele A2.
Nový kód produktu:

20223342

Starý kód produktu:

20223342

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 8.0
d2 tol. H9 8.0
D3 13.0
l2 9.0
H1 3.1
w1 1.6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás