Menu Hľadať

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
228 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Kúpiť
14,8512 € - 24,7554 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
60.0
M20
15,7692 € - 26,2854 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
90.0
M20
0,9588 € - 1,6014 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
50.0
M5
1,122 € - 1,8666 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
35.0
M8
3,417 € - 5,6916 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
100.0
M5
1,3974 € - 2,3358 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
65.0
M6
2,2236 € - 3,7026 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
65.0
M5
22,2462 € - 37,077 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
100.0
M16
24,3066 € - 40,5144 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
140.0
M16
6,1608 € - 10,2714 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
20.0
M16
6,5178 € - 10,863 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
40.0
M16
6,8646 € - 11,4342 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
50.0
M16
17,8806 € - 29,8044 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
120.0
M20
3,3762 € - 5,6202 € 25 Na sklade
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
25.0
M5
3,9882 € - 6,6504 € 45 Na sklade
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
30.0
M6
4,0086 € - 6,681 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
40.0
M6
13,1376 € - 21,8994 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
30.0
M20
13,8618 € - 23,103 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
40.0
M20
14,3106 € - 23,8578 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
50.0
M20
17,7174 € - 29,529 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
80.0
M20
  • z/zo 12
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 60.0 27.0 Čierna oceľ

20220891

Cenové rozpätie
24,7554 € - 14,8512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    60.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 90.0 27.0 Čierna oceľ

20220921

Cenové rozpätie
26,2854 € - 15,7692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    90.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 50.0 9.5 Čierna oceľ

20222499

Cenové rozpätie
1,6014 € - 0,9588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 35.0 13.0 Čierna oceľ

20225773

Cenové rozpätie
1,8666 € - 1,122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 100.0 9.5 Čierna oceľ

20226282

Cenové rozpätie
5,6916 € - 3,417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 65.0 11.0 Čierna oceľ

20226336

Cenové rozpätie
2,3358 € - 1,3974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 65.0 9.5 Čierna oceľ

20226237

Cenové rozpätie
3,7026 € - 2,2236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 100.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229801

Cenové rozpätie
37,077 € - 22,2462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 140.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229825

Cenové rozpätie
40,5144 € - 24,3066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    140.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 20.0 22.0 Čierna oceľ

20220754

Cenové rozpätie
10,2714 € - 6,1608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 40.0 22.0 Čierna oceľ

20220778

Cenové rozpätie
10,863 € - 6,5178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 50.0 22.0 Čierna oceľ

20220785

Cenové rozpätie
11,4342 € - 6,8646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 120.0 27.0 Čierna oceľ

20220846

Cenové rozpätie
29,8044 € - 17,8806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 25.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20220983

Cenové rozpätie
5,6202 € - 3,3762 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 30.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221065

Cenové rozpätie
6,6504 € - 3,9882 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 40.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221072

Cenové rozpätie
6,681 € - 4,0086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 30.0 27.0 Čierna oceľ

20220860

Cenové rozpätie
21,8994 € - 13,1376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    30.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 40.0 27.0 Čierna oceľ

20220877

Cenové rozpätie
23,103 € - 13,8618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 50.0 27.0 Čierna oceľ

20220884

Cenové rozpätie
23,8578 € - 14,3106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 80.0 27.0 Čierna oceľ

20220914

Cenové rozpätie
29,529 € - 17,7174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    80.0