Menu Hľadať

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
228 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Kúpiť
2,856 € - 4,7532 € 60 Na sklade
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
M5
3,3966 € - 5,661 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
M8
4,4574 € - 7,4256 € 10 Na sklade
16.0
9.0
12.0
18.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
25.0
M10
4,0392 € - 6,732 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
40.0
M5
3,774 € - 6,2934 € 60 Na sklade
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
25.0
M6
4,4064 € - 7,344 € 10 Na sklade
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
50.0
M6
2,7132 € - 4,5288 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
M5
2,652 € - 4,4268 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
M5
1,3668 € - 2,2746 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
25.0
M10
2,244 € - 3,7332 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
80.0
M10
2,4174 € - 4,029 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
30.0
M12
0,8058 € - 1,3464 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
40.0
M6
0,816 € - 1,3566 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
20.0
M8
1,6932 € - 2,8152 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
80.0
M8
1,3566 € - 2,2644 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
40.0
M8
1,2342 € - 2,0502 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
60.0
M8
1,4484 € - 2,4174 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
70.0
M8
2,8152 € - 4,692 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
90.0
M10
4,4982 € - 7,497 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
100.0
M12
3,6414 € - 6,069 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
70.0
M12
  • z/zo 12
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 16.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20220969

Cenové rozpätie
4,7532 € - 2,856 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 12.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221102

Cenové rozpätie
5,661 € - 3,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 25.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221140

Cenové rozpätie
7,4256 € - 4,4574 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 40.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221003

Cenové rozpätie
6,732 € - 4,0392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 25.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221058

Cenové rozpätie
6,2934 € - 3,774 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 50.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221089

Cenové rozpätie
7,344 € - 4,4064 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 12.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20220952

Cenové rozpätie
4,5288 € - 2,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 10.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20220945

Cenové rozpätie
4,4268 € - 2,652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 25.0 16.0 Čierna oceľ

20220549

Cenové rozpätie
2,2746 € - 1,3668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 80.0 16.0 Čierna oceľ

20220600

Cenové rozpätie
3,7332 € - 2,244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 30.0 18.0 Čierna oceľ

20220662

Cenové rozpätie
4,029 € - 2,4174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 40.0 11.0 Čierna oceľ

20220389

Cenové rozpätie
1,3464 € - 0,8058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 20.0 13.0 Čierna oceľ

20220433

Cenové rozpätie
1,3566 € - 0,816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 80.0 13.0 Čierna oceľ

20220495

Cenové rozpätie
2,8152 € - 1,6932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 40.0 13.0 Čierna oceľ

20220457

Cenové rozpätie
2,2644 € - 1,3566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 60.0 13.0 Čierna oceľ

20220471

Cenové rozpätie
2,0502 € - 1,2342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 70.0 13.0 Čierna oceľ

20220488

Cenové rozpätie
2,4174 € - 1,4484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 90.0 16.0 Čierna oceľ

20220617

Cenové rozpätie
4,692 € - 2,8152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 100.0 18.0 Čierna oceľ

20220624

Cenové rozpätie
7,497 € - 4,4982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 70.0 18.0 Čierna oceľ

20220709

Cenové rozpätie
6,069 € - 3,6414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0