Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.
Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1 025 | d2 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0874 € - 18,4824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
75.0
|
M12
|
||
| 18,6864 € - 31,1406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
40.0
|
M16
|
||
| 5,5692 € - 9,282 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
70.0
|
M10
|
||
| 8,3028 € - 13,8312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
30.0
|
M12
|
||
| 12,291 € - 20,4816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
80.0
|
M12
|
||
| 14,0352 € - 23,3886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
100.0
|
M12
|
||
| 5,5692 € - 9,282 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
75.0
|
M10
|
||
| 7,7112 € - 12,852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
100.0
|
M10
|
||
| 16,269 € - 27,1116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
50.0
|
M16
|
||
| 24,1536 € - 40,2594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
80.0
|
M16
|
||
| 9,741 € - 16,2282 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
45.0
|
M12
|
||
| 11,0874 € - 18,4824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
70.0
|
M12
|
||
| 9,1596 € - 15,2592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
50.0
|
M12
|
||
| 10,0572 € - 16,7586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
60.0
|
M12
|
||
| 5,2836 € - 8,8128 € | 10 Na sklade |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
60.0
|
M8
|
||
| 5,7936 € - 9,6594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
75.0
|
M8
|
||
| 3,8454 € - 6,4056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
20.0
|
M8
|
||
| 4,386 € - 7,3134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
30.0
|
M8
|
||
| 22,2462 € - 37,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
100.0
|
M16
|
||
| 24,3066 € - 40,5144 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
140.0
|
M16
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku