Menu Hľadať

Odolné štvrťotáčkové svorky

Vo výrobe

Heavy-Duty Quarter Turn Clamps operate by activating a clamping mechanism with a simple 90-degree turn of a knob or lever that locks or unlocks the clamp.

The quarter-turn design allows for quick engagement and disengagement, with minimal effort ,while ensuring a strong and secure connection. Designed to endure strong mechanical loads, vibration and harsh weather conditions.

The quarter-turn locking mechanism provides a robust connection. This makes it an ideal choice for applications that require frequent tooling or setup changes.

  • These heavy duty versions offer greater clamping and holding forces, compared to the standard range.
  • Used in a variety of applications including bottling operations, machine coverings, and cog and drive belt replacement.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SR33965

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Kúpiť
100,01 € - 100,01 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
114,47 € - 114,47 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
107,95 € - 107,95 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
94,73 € - 94,73 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
Štvrťotáčkové svorky 34.0 40.0 3-20 Polyamid

20760526

Cenové rozpätie
100,01 € - 100,01 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
  • Pre hrúbku jedného panelu
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Štvrťotáčkové svorky 34.0 40.0 3-20 Nehrdzavejúca oceľ

20760533

Cenové rozpätie
114,47 € - 114,47 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Pre hrúbku jedného panelu
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Štvrťotáčkové svorky 25.0 30.0 3-20 Nehrdzavejúca oceľ

20760519

Cenové rozpätie
107,95 € - 107,95 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Pre hrúbku jedného panelu
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Štvrťotáčkové svorky 25.0 30.0 3-20 Polyamid

20760502

Cenové rozpätie
94,73 € - 94,73 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
  • Pre hrúbku jedného panelu
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0