20760533
20760533
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 114,47 € |
| Materiál otočného gombíka | Nehrdzavejúca oceľ |
|---|---|
| Pre hrúbku jedného panelu | 3-20 |
| d1 | 34.0 |
| d2 | 40.0 |
| d3 tol. h9 | 18.0 |
| d4 | 8.0 |
| d5 tol. H9 | 18.0 |
| h1 | 31.5 |
| h2 | 16.3 |
| h3 | 16.0 |
| Clamping force N | 400.0 |
| Prídržná sila kN | 400.0 |
| Shear strength N | 4800.0 |
| Pevnosť v ťahu (N) | 1600.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Hmotnosť g | 157.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku