Menu Hľadať

Odľahčovacie priechodky

Na sklade

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1730

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
85 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Tvar kompatibilného kábla Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,0701 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Okrúhle
2.3 mm
0,081 € - 0,2716 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,1792 € - 0,5632 € Požiadajte o dodací termin tu
21.6 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,091 € - 0,091 € 400 Na sklade
Ploché
1.6 mm
0,1664 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
2.5 mm
0,2048 € - 0,2048 € 100 Na sklade
Okrúhle
1.6 mm
0,1329 € - 0,1329 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
2.5 mm
0,1963 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
1.6 mm
0,2048 € - 0,2048 € 4925 Na sklade
Okrúhle
2.5 mm
0,1064 € - 0,3541 € Požiadajte o dodací termin tu
19.7 mm
Okrúhle
3.2 mm
0,0498 € - 0,165 € 84 Na sklade
11.2 mm
Duálne
1.6 mm
0,0415 € - 0,0742 € 100 Na sklade
12.7 mm
Duálne
2.5 mm
10173336 0,1664 € - 0,5287 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Ploché
1.6 mm
0,0909 € - 0,0909 € 3000 Na sklade
Okrúhle
2.5 mm
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
1.6 mm
0,1772 € - 0,1772 € 128 Na sklade
12.9 mm
Okrúhle
2.5 mm
0,1592 € - 0,1592 € 2000 Na sklade
Okrúhle
3.2 mm
0,1094 € - 0,1094 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
Duálne
1.6 mm
0,1459 € - 0,1758 € Požiadajte o dodací termin tu
12.9 mm
Okrúhle
2.5 mm
0,2689 € - 0,2689 € 128 Na sklade
12.9 mm
Okrúhle
4.0 mm
  • z/zo 5
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm PA Čierna

10281512

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,0701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    7.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    12.7 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 8,2 - 9,2 mm PA Čierna

10281550

Cenové rozpätie
0,2716 € - 0,081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    8.2 - 9.2 mm
  • Dĺžka hlavy
    15.9 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 10,0 - 15,2 mm PA Čierna

10281673

Cenové rozpätie
0,5632 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    10.0 - 15.2 mm
  • Dĺžka hlavy
    21.6 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 2,8 x 5,3 mm; 2,3 x 4,6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10027394

Cenové rozpätie
0,091 € - 0,091 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 3,0 x 5,6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173343

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    3.0 x 5.6 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,4 mm; 7,4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173374

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 4,1 x 7,6; 3,8 x 7,1 mm Polyamid 6.6 Čierna

10027400

Cenové rozpätie
0,1329 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 3,7 x 7,6 mm; 3,8 x 7,6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173350

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,4 mm; 7,4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173398

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
4925 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,2 - 10,5 mm PA Čierna

10281574

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,1064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    9.2 - 10.5 mm
  • Dĺžka hlavy
    19.7 mm
Odľahčovacia priechodka Duálne 3,0 x 5,6 mm PA Čierna

10281635

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,0498 €

Úroveň zásob
84 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Duálne
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    3.0 x 5.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    11.2 mm
Odľahčovacia priechodka Duálne 3,0 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Čierna

10281680

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0415 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Duálne
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    3.0 x 7.1 mm
  • Dĺžka hlavy
    12.7 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 3,0 x 5,6 mm PA Čierna

10173336

Cenové rozpätie
0,5287 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    3.0 x 5.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    10.3 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,35 mm Polyamid 6.6 Čierna

10027431

Cenové rozpätie
0,0909 € - 0,0909 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,2 - 10,5 mm; 11,0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173442

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,5 - 7,5 mm PA Čierna

10258712

Cenové rozpätie
0,1772 € - 0,1772 €

Úroveň zásob
128 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.5 - 7.5 mm
  • Dĺžka hlavy
    15.9 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 8,26 mm Polyamid 6.6 Čierna

10027448

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Veľkosť kábla
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
Odľahčovacia priechodka Duálne 2,3 x 4,5 do 2,8 x 5,3 mm PA Čierna

10258682

Cenové rozpätie
0,1094 € - 0,1094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Duálne
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    2.3 x 4.5 mm
  • Dĺžka hlavy
    9.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 5,6 - 6,3 mm PA Čierna

10258729

Cenové rozpätie
0,1758 € - 0,1459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,4 - 7,4 mm PA Biela

10258767

Cenové rozpätie
0,2689 € - 0,2689 €

Úroveň zásob
128 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    4.0 mm