Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,5 - 7,5 mm PA Čierna

Táto odľahčovacia priechodka sa zacvakne do panelu a uzamkne drôt, aby ho chránilo pred ťahovými silami. Táto priechodka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10258712

Starý kód produktu:

465744

128 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1817 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

90,85 €

500 x 0,1817 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla 6.5 - 7.5 mm
Dĺžka hlavy 15.9 mm
Maximálna hrúbka panela 2.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás