Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Skupina SR: SR1730
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Tvar kompatibilného kábla | Maximálna hrúbka panela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1022 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,1252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1022 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrúhle
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1507 € - 0,2005 € | 500 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
Okrúhle
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,1454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.402 in
10.2 mm
|
Okrúhle
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1684 € - 0,1684 € | 415 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrúhle
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,182 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Ploché
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,1963 € | 1500 Na sklade |
|
Ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2822 € - 0,2822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.654 in
16.6 mm
|
Okrúhle
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4314 € - 0,4314 € | 500 Na sklade |
0.764 in
19.4 mm
|
Okrúhle
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4884 € - 0,4884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,2645 € - 0,8349 € | 100 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,091 € - 0,091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Ploché
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1329 € - 0,1329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Ploché
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,1963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Ploché
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | 460 Na sklade |
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,141 € | 120 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Duálne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Okrúhle
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0998 € - 0,1191 € | 20 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Duálne
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku