10182741
075050000001
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Compatible Thread Standard | GAS |
Compatible Thread Sizes (All) | 1/2 |
Overall Diameter | 27.0 mm |
Overall Diameter | 1.063 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Full Material | Polyamide |
Thread Length | 9.0 mm |
Thread Length | 0.354 in |
Thread Engagement | Fully Threaded |
Fitting Style | Threaded |
Thread Size | 1/2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku