10154991
FPR4A
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 3,0747 € |
250 + | 1,4642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | ANSI 4" |
Flange Thickness | 3.3 mm |
Flange Thickness | 0.13 in |
Height Under Flange | 23.5 mm |
Height Under Flange | 0.925 in |
Maximum Plug Diameter | 104 mm |
Maximum Plug Diameter | 4.094 in |
Minimum Plug Diameter | 101.5 mm |
Minimum Plug Diameter | 3.996 in |
Overall Diameter | 166.4 mm |
Overall Diameter | 6.551 in |
Overall Height | 26.8 mm |
Overall Height | 1.055 in |
Price per piece incl VAT | 3.1711 GBP |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku