10154960
FPR2-1/2A
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
40 - 399 | 1,7511 € |
400 + | 0,8338 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | ANSI 2-1/2" |
Flange Thickness | 3.3 mm |
Flange Thickness | 0.13 in |
Height Under Flange | 12.2 mm |
Height Under Flange | 0.48 in |
Maximum Plug Diameter | 63.8 mm |
Maximum Plug Diameter | 2.512 in |
Minimum Plug Diameter | 63.2 mm |
Minimum Plug Diameter | 2.488 in |
Overall Diameter | 109.6 mm |
Overall Diameter | 4.315 in |
Overall Height | 15.5 mm |
Overall Height | 0.61 in |
Price per piece incl VAT | 1.806 GBP |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku