10154946
FPR10A
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 - 49 | 11,1863 € |
50 + | 5,3268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | ANSI 10" |
Flange Thickness | 4.3 mm |
Flange Thickness | 0.169 in |
Height Under Flange | 33.8 mm |
Height Under Flange | 1.331 in |
Maximum Plug Diameter | 257.8 mm |
Maximum Plug Diameter | 10.15 in |
Minimum Plug Diameter | 253.9 mm |
Minimum Plug Diameter | 9.996 in |
Overall Diameter | 328.3 mm |
Overall Diameter | 12.925 in |
Overall Height | 38.1 mm |
Overall Height | 1.5 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku