Menu Hľadať

Ochranné návleky na hadice

Vo výrobe

Hadicové ochranné návleky sú pevné kryty, ktoré chránia hadice pred teplom, odieraním a znižujú hluk. Odolný voči teplu, ozónu a oderu. Odoláva teplotám od 110ºC do 185ºC.Vynikajúca ochrana voči oderu.Jednoduchá montáž.Ideálne na konektory, spojky, spoje, káble a hadice. Materiál: 1050 balistický polyamid, PA, PES, PO Farba: Čierna Skupina SR: SR1080, , SR1108, SREHSS

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Plný materiál RL Kúpiť
1 779,3155 € - 1 779,3155 € Požiadajte o dodací termin tu
279.4 mm
Balistický polyamid 1050
22.9 m
2 029,0485 € - 2 029,0485 € Požiadajte o dodací termin tu
330.2 mm
Balistický polyamid 1050
22.9 m
1 482,0212 € - 1 482,0212 € Požiadajte o dodací termin tu
127.0 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
1 390,5364 € - 1 390,5364 € Požiadajte o dodací termin tu
114.3 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
2 103,7466 € - 2 103,7466 € Požiadajte o dodací termin tu
177.8 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
2 355,0814 € - 2 355,0814 € Požiadajte o dodací termin tu
355.6 mm
Balistický polyamid 1050
22.9 m
2 889,2217 € - 2 889,2217 € Požiadajte o dodací termin tu
406.4 mm
Balistický polyamid 1050
22.9 m
1 120,5526 € - 1 120,5526 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
908,1056 € - 908,1056 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
1 192,8459 € - 1 192,8459 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
1 248,645 € - 1 248,645 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
1 692,6035 € - 1 692,6035 € Požiadajte o dodací termin tu
254.0 mm
Balistický polyamid 1050
22.9 m
  • z/zo 2
Ochranný návlek na hadice 279.4 mm 22.9 m PA Čierna

20440367

Cenové rozpätie
1 779,3155 € - 1 779,3155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    279.4 mm
  • RL
    22.9 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 330.2 mm 22.9 m PA Čierna

20440381

Cenové rozpätie
2 029,0485 € - 2 029,0485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    330.2 mm
  • RL
    22.9 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 127.0 mm 45.7 m PA Čierna

20440305

Cenové rozpätie
1 482,0212 € - 1 482,0212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    127.0 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 114.3 mm 45.7 m PA Čierna

20440299

Cenové rozpätie
1 390,5364 € - 1 390,5364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    114.3 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 177.8 mm 45.7 m PA Čierna

20440329

Cenové rozpätie
2 103,7466 € - 2 103,7466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    177.8 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 355.6 mm 22.9 m PA Čierna

20440398

Cenové rozpätie
2 355,0814 € - 2 355,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    355.6 mm
  • RL
    22.9 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 406.4 mm 22.9 m PA Čierna

20440411

Cenové rozpätie
2 889,2217 € - 2 889,2217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    406.4 mm
  • RL
    22.9 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 50.8 mm 45.7 m PA Čierna

20440244

Cenové rozpätie
1 120,5526 € - 1 120,5526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    50.8 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 25.4 mm 45.7 m PA Čierna

20440220

Cenové rozpätie
908,1056 € - 908,1056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    25.4 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 76.2 mm 45.7 m PA Čierna

20440268

Cenové rozpätie
1 192,8459 € - 1 192,8459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    76.2 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 88.9 mm 45.7 m PA Čierna

20440275

Cenové rozpätie
1 248,645 € - 1 248,645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    88.9 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 254.0 mm 22.9 m PA Čierna

20440350

Cenové rozpätie
1 692,6035 € - 1 692,6035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    254.0 mm
  • RL
    22.9 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090