Menu Hľadať

Ochranné návleky na hadice - schválené z hľadiska bezpečnosti v baniach

Na sklade

Ochranné rukávy na hadice, ktoré sú schválené pre banskú bezpečnosť. Odolné povlaky sú schválené na ochranu hadíc proti teplu, oderu a prasknutiu. Odoláva teplotám od -40C až po +130C. Americký úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baniach (MSHA) schválil tento výrobok. Účinne minimalizuje koncentrovaný prúd dierkových netesností pri zachovaní vysokej odolnosti proti roztrhnutiu.Produkt schválený Americkým úradom pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baníctve (MSHA)Vysokoodolné voči oderu a roztrhnutiu.Teplotná odolnosť: -40 C až 130 C.Môžete si ich dať označiť logom vašej firmy a údajmi o čísle dielu.Štandardná dĺžka kotúča: 50 metrov. Materiál: Polyester, Polyamid Farba: Čierna Skupina SR: , SR1082

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B Farba Plný materiál RL Kúpiť
130,3123 € - 130,3123 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
204,5484 € - 204,5484 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
280,1605 € - 280,1605 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
115,4235 € - 115,4235 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
172,1878 € - 172,1878 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
267,6342 € - 267,6342 € Požiadajte o dodací termin tu
47.0 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
398,2061 € - 398,2061 € Požiadajte o dodací termin tu
73.0 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
104,6497 € - 104,6497 € 1 Na sklade
17.0 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
158,0779 € - 158,0779 € Požiadajte o dodací termin tu
26.9 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
224,4866 € - 224,4866 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
334,004 € - 334,004 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
217,2823 € - 217,2823 € Požiadajte o dodací termin tu
39.9 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
136,8806 € - 136,8806 € Požiadajte o dodací termin tu
24.9 mm
Čierna
Polyamid 6
50.0 m
89,2301 € - 89,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Čierna
Polyester
130,4133 € - 130,4133 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
Čierna
Polyester
78,9343 € - 78,9343 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Čierna
Polyester
178,4602 € - 178,4602 € Požiadajte o dodací termin tu
90.0 mm
Čierna
Polyester
66,9226 € - 66,9226 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyester
125,2654 € - 125,2654 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Čierna
Polyester
169,8805 € - 169,8805 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Čierna
Polyester
  • z/zo 2
Ochranný návlek na hadice 23.0 mm 39.0 mm Polyamid Čierna

10336946

Cenové rozpätie
130,3123 € - 130,3123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    23.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3917219090
Ochranný návlek na hadice 36.0 mm 57.0 mm Polyamid Čierna

10336984

Cenové rozpätie
204,5484 € - 204,5484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    36.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný návlek na hadice 55.0 mm 89.0 mm Polyamid Čierna

10337028

Cenové rozpätie
280,1605 € - 280,1605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    55.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3917219090
Ochranný návlek na hadice 20.0 mm 34.0 mm Polyamid Čierna

10336939

Cenové rozpätie
115,4235 € - 115,4235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    20.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3917219090
Ochranný návlek na hadice 31.0 mm 52.0 mm Polyamid Čierna

10336977

Cenové rozpätie
172,1878 € - 172,1878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    31.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný návlek na hadice 47.0 mm 77.0 mm Polyamid Čierna

10337011

Cenové rozpätie
267,6342 € - 267,6342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    47.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný návlek na hadice 73.0 mm 100.0 mm Polyamid Čierna

10337042

Cenové rozpätie
398,2061 € - 398,2061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    73.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3917219090
Ochranný návlek na hadice 17.0 mm 30.0 mm Polyamid Čierna

10336922

Cenové rozpätie
104,6497 € - 104,6497 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • B
    17.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3917219090
Ochranný návlek na hadice 26.9 mm 45.0 mm Polyamid Čierna

10336960

Cenové rozpätie
158,0779 € - 158,0779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    26.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3917219090
Ochranný návlek na hadice 44.0 mm 72.0 mm Polyamid Čierna

10337004

Cenové rozpätie
224,4866 € - 224,4866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    44.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3917219090
Ochranný návlek na hadice 60.0 mm 97.0 mm Polyamid Čierna

10337035

Cenové rozpätie
334,004 € - 334,004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    60.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný návlek na hadice 39.9 mm 66.0 mm Polyamid Čierna

10336991

Cenové rozpätie
217,2823 € - 217,2823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    39.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3917219090
Ochranný návlek na hadice 24.9 mm 41.9 mm Polyamid Čierna

10336953

Cenové rozpätie
136,8806 € - 136,8806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    24.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3917219090
Ochranný návlek na hadice 45.0 mm 72 mm Polyester Čierna

20440541

Cenové rozpätie
89,2301 € - 89,2301 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    45.0 mm
  • Plný materiál
    Polyester
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný návlek na hadice 65.0 mm 106 mm Polyester Čierna

20440589

Cenové rozpätie
130,4133 € - 130,4133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    65.0 mm
  • Plný materiál
    Polyester
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný návlek na hadice 40.0 mm 65 mm Polyester Čierna

20440534

Cenové rozpätie
78,9343 € - 78,9343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Polyester
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný návlek na hadice 90.0 mm 144 mm Polyester Čierna

20440619

Cenové rozpätie
178,4602 € - 178,4602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    90.0 mm
  • Plný materiál
    Polyester
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný návlek na hadice 30.0 mm 49 mm Polyester Čierna

20440510

Cenové rozpätie
66,9226 € - 66,9226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyester
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný návlek na hadice 60.0 mm 97 mm Polyester Čierna

20440572

Cenové rozpätie
125,2654 € - 125,2654 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    60.0 mm
  • Plný materiál
    Polyester
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný návlek na hadice 85.0 mm 136 mm Polyester Čierna

20440602

Cenové rozpätie
169,8805 € - 169,8805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    85.0 mm
  • Plný materiál
    Polyester
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790