Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

Nový kód produktu:

10072943

Starý kód produktu:

10970

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 + 0,1806 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

27,09 €

150 x 0,1806 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 32.4 mm
H 19.5 mm
h 12.5 mm
Štandard pre závit BSP
Veľkosť závitu 7/8-14 in
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás