Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.
Dostupné v rôznych farbách.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | D | Farba | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0533 € - 0,0991 € | 10000 Na sklade |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,1412 € - 0,2801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4
|
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,0335 € - 0,0863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,0851 € - 0,2682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
|
Biela
|
1
|
||
| 0,0357 € - 0,1533 € | 118500 Na sklade |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,1588 € - 0,3153 € | 2450 Na sklade |
7/16
|
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,0851 € - 0,2682 € | 119 Na sklade |
M14
|
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,2113 € - 0,45 € | 2720 Na sklade |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,1412 € - 0,2801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4
|
|
Biela
|
1
|
||
| 0,0355 € - 0,0863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
Biela
|
1
|
||
| 0,0572 € - 0,3122 € | 38000 Na sklade |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,1224 € - 0,2281 € | 365 Na sklade |
7/16
|
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,2143 € - 0,401 € | 400 Na sklade |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,5437 € - 1,0134 € | 950 Na sklade |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,1224 € - 0,2281 € | 3402 Na sklade |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,2638 € - 0,4928 € | 1135 Na sklade |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,3819 € - 0,8204 € | 4200 Na sklade |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Čierna
|
|
||
| 0,1088 € - 0,2029 € | 113492 Na sklade |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Šedá
|
1
|
||
| 0,1588 € - 0,3153 € | 2400 Na sklade |
7/16
|
|
Biela
|
1
|
||
| 0,0464 € - 0,1402 € | 150400 Na sklade |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Čierna
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku