Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.
Dostupné v rôznych farbách.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | D | Farba | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4487 € - 0,698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 0,4011 € - 0,624 € | 240 Na sklade |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 1,6891 € - 2,6275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 1,1612 € - 1,8064 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 0,341 € - 0,5305 € | 750 Na sklade |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 1,1084 € - 1,7243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 0,1525 € - 0,2373 € | 1080 Na sklade |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 1,5835 € - 2,4633 € | 100 Na sklade |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 0,9976 € - 1,5519 € | 100 Na sklade |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 0,0116 € - 0,0181 € | 8500 Na sklade |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 0,5832 € - 0,9073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 1,4779 € - 2,299 € | 100 Na sklade |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Čierna
|
Cap
|
||
| 0,1378 € - 0,2733 € | 11500 Na sklade |
1/4
|
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,0327 € - 0,0842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,1378 € - 0,2733 € | 10000 Na sklade |
1/4
|
|
Biela
|
1
|
||
| 0,0346 € - 0,0842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
|
Biela
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,2604 € | 39500 Na sklade |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Čierna
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,2604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Biela
|
1
|
||
| 0,083 € - 0,5376 € | 2700 Na sklade |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Biela
|
|
||
| 0,0558 € - 0,1866 € | 364800 Na sklade |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Čierna
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku