Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do obdĺžnikových rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Šedá, Čierna Skupina SR: SRILR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
217 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B h Farba A h1 Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,2303 € - 0,3582 € 450 Na sklade
20.0 mm
21.5 mm
Čierna
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,9501 € - 1,4779 € 130 Na sklade
100.0 mm
27.0 mm
Čierna
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,463 € - 0,7202 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
24.0 mm
Čierna
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
1,2149 € - 1,8899 € 50 Na sklade
80.0 mm
24.5 mm
Čierna
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2435 € - 0,3788 € 1800 Na sklade
20.0 mm
14.5 mm
Čierna
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,2527 € - 0,3931 € 1080 Na sklade
25.0 mm
15.0 mm
Čierna
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3929 € - 0,6113 € 175 Na sklade
60.0 mm
24.0 mm
Čierna
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,1766 € - 0,2747 € 1500 Na sklade
25.0 mm
18.0 mm
Čierna
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,7212 € - 1,1219 € 190 Na sklade
80.0 mm
19.0 mm
Čierna
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,3201 € - 0,4979 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
24.5 mm
Čierna
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2003 € - 0,3115 € 821 Na sklade
20.0 mm
15.0 mm
Čierna
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2655 € - 0,4131 € 900 Na sklade
30.0 mm
14.5 mm
Čierna
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,3051 € - 0,4746 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
15.0 mm
Čierna
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1048 € - 0,163 € 755 Na sklade
25.0 mm
14.0 mm
Čierna
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4583 € - 0,713 € 350 Na sklade
70.0 mm
22.0 mm
Čierna
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,1249 € - 0,1943 € 890 Na sklade
40.0 mm
14.0 mm
Čierna
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1784 € - 0,2776 € 425 Na sklade
40.0 mm
14.5 mm
Čierna
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1485 € - 0,231 € 800 Na sklade
30.0 mm
14.5 mm
Čierna
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,2062 € - 0,3208 € 83 Na sklade
60.0 mm
24.5 mm
Čierna
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4126 € - 0,6418 € 750 Na sklade
45.0 mm
15.0 mm
Čierna
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 11
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591267

Cenové rozpätie
0,3582 € - 0,2303 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 150.0 mm 100.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591397

Cenové rozpätie
1,4779 € - 0,9501 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 50.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591236

Cenové rozpätie
0,7202 € - 0,463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591403

Cenové rozpätie
1,8899 € - 1,2149 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Čierna Polyetylén LD

20591144

Cenové rozpätie
0,3788 € - 0,2435 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 25.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591205

Cenové rozpätie
0,3931 € - 0,2527 €

Úroveň zásob
1080 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591243

Cenové rozpätie
0,6113 € - 0,3929 €

Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Čierna Polyetylén LD

20591137

Cenové rozpätie
0,2747 € - 0,1766 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591250

Cenové rozpätie
1,1219 € - 0,7212 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591304

Cenové rozpätie
0,4979 € - 0,3201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 20.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591199

Cenové rozpätie
0,3115 € - 0,2003 €

Úroveň zásob
821 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok Čierna Polyetylén LD

20591274

Cenové rozpätie
0,4131 € - 0,2655 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 100.0 mm 30.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591212

Cenové rozpätie
0,4746 € - 0,3051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20590956

Cenové rozpätie
0,163 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
755 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Čierna Polyetylén LD

20591182

Cenové rozpätie
0,713 € - 0,4583 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591007

Cenové rozpätie
0,1943 € - 0,1249 €

Úroveň zásob
890 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591083

Cenové rozpätie
0,2776 € - 0,1784 €

Úroveň zásob
425 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Čierna Polyetylén LD

20591076

Cenové rozpätie
0,231 € - 0,1485 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Čierna Polyetylén LD

20591113

Cenové rozpätie
0,3208 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
83 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén LD

20591168

Cenové rozpätie
0,6418 € - 0,4126 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm