Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Šedá, Čierna Skupina SR: SRILR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | h | Farba | A | h1 | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,475 € - 0,7389 € | 490 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9501 € - 1,4779 € | 130 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2149 € - 1,8899 € | 50 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Čierna
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7654 € - 1,1906 € | 100 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3051 € - 0,4746 € | 595 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2655 € - 0,4131 € | 900 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,463 € - 0,7202 € | 288 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6334 € - 0,9853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Čierna
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4379 € - 0,6812 € | 153 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6202 € - 0,9647 € | 300 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2269 € - 0,353 € | 435 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,7212 € - 1,1219 € | 190 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,288 € - 0,4481 € | 320 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3034 € - 0,4719 € | 330 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3929 € - 0,6113 € | 240 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,3115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4166 € - 0,6481 € | 460 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7654 € - 1,1906 € | 190 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7389 € - 1,1495 € | 60 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2303 € - 0,3582 € | 450 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku