Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | T2 | Farba | A | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3218 € - 0,7097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4336 € - 0,9542 € | 100 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4915 € - 1,0868 € | 600 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4361 € - 4,3499 € | 2 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,533 € - 1,8366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biela
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,5509 € - 1,878 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0564 € - 2,6789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,4223 € - 4,3085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1986 € - 2,6375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1205 € - 0,1874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0839 € - 0,1305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,0821 € - 0,1278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0856 € - 0,1332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1301 € - 0,2024 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,4432 € - 0,6894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,122 € - 0,1899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,1466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1854 € - 0,2884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku