Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biela Polyetylén

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10181867

Starý kód produktu:

057502560303

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,9542 €
250 - 999 0,5772 €
1000 + 0,4336 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

47,71 €

50 x 0,9542 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 50.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Plný materiál Polyetylén
Farba Biela
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás