Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do rúrok

Na sklade

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
358 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B T2 Farba A Materiál T1 Typ Kúpiť
0,3493 € - 0,7336 € 4000 Na sklade
25.4 mm
1.0 mm
Červená
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,5536 € - 1,0817 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
2.0 mm
Čierna
76.2 mm
Polyetylén
4.0 mm
1
0,1303 € - 0,3973 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.0 mm
Biela
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,4046 € - 0,9425 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
2.0 mm
Biela
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,2333 € - 0,4987 € 1400 Na sklade
30.0 mm
2.0 mm
Biela
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,2914 € - 0,5973 € 5950 Na sklade
30.0 mm
2.0 mm
Šedá
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,254 € - 0,8148 € 600 Na sklade
25.0 mm
3.0 mm
Čierna
60.0 mm
Polyetylén LD
4.5 mm
0,2375 € - 0,3973 € 1000 Na sklade
25.0 mm
1.0 mm
Šedá
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,3507 € - 1,0265 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
2.0 mm
Čierna
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,1045 € - 0,1925 € 70 Na sklade
15.0 mm
1.0 mm
Šedá
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1699 € - 0,4205 € 6550 Na sklade
30.0 mm
1.0 mm
Biela
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2582 € - 0,5045 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
1.0 mm
Šedá
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,8423 € - 2,4417 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
1.5 mm
Čierna
90.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,1422 € - 0,2653 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
1.0 mm
Šedá
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2333 € - 0,4987 € 11250 Na sklade
30.0 mm
1.0 mm
Čierna
60.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,5661 € - 1,1889 € 11350 Na sklade
40.0 mm
1.0 mm
Šedá
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,3258 € - 0,4813 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.0 mm
Zelená
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2886 € - 0,6467 € 3500 Na sklade
40.0 mm
2.0 mm
Čierna
60.0 mm
Polyetylén LD
4.0 mm
0,2224 € - 1,2569 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
1.0 mm
Čierna
45.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,0632 € - 0,1516 € 1000 Na sklade
10.0 mm
0.8 mm
Šedá
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
  • z/zo 18
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Červená LDPE - PIR

10081358

Cenové rozpätie
0,7336 € - 0,3493 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Čierna Polyetylén

10079737

Cenové rozpätie
1,0817 € - 0,5536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Biela LDPE - PIR

10080214

Cenové rozpätie
0,3973 € - 0,1303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do profilov a rúrok 4.0 mm 2.0 mm Biela LDPE - PIR

10078556

Cenové rozpätie
0,9425 € - 0,4046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátka do profilov a rúrok 4.0 mm 2.0 mm Biela LDPE - PIR

10078549

Cenové rozpätie
0,4987 € - 0,2333 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Šedá LDPE - PIR

10078624

Cenové rozpätie
0,5973 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
5950 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Čierna Polyetylén LD

10092378

Cenové rozpätie
0,8148 € - 0,254 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Šedá LDPE - PIR

10078723

Cenové rozpätie
0,3973 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Čierna LDPE - PIR

10093160

Cenové rozpätie
1,0265 € - 0,3507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Šedá LDPE - PIR

10078785

Cenové rozpätie
0,1925 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 3.0 mm 1.0 mm Biela LDPE - PIR

10078457

Cenové rozpätie
0,4205 € - 0,1699 €

Úroveň zásob
6550 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Šedá LDPE - PIR

10079072

Cenové rozpätie
0,5045 € - 0,2582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 1.5 mm Čierna Polyetylén

10246672

Cenové rozpätie
2,4417 € - 0,8423 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Šedá LDPE - PIR

10079041

Cenové rozpätie
0,2653 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén

10079126

Cenové rozpätie
0,4987 € - 0,2333 €

Úroveň zásob
11250 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Šedá LDPE - PIR

10081020

Cenové rozpätie
1,1889 € - 0,5661 €

Úroveň zásob
11350 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Zelená LDPE - PIR

10081365

Cenové rozpätie
0,4813 € - 0,3258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do profilov a rúrok 4.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

10078365

Cenové rozpätie
0,6467 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén

10246634

Cenové rozpätie
1,2569 € - 0,2224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 0.8 mm Šedá LDPE - PIR

10078563

Cenové rozpätie
0,1516 € - 0,0632 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm