Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok 4.0 mm 2.0 mm Biela LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10078549

Starý kód produktu:

111401

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,4987 €
500 + 0,2333 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

24,94 €

50 x 0,4987 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Biela
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás