Menu Hľadať

Obdĺžnikové zátky do rúrok

Na sklade

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
358 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B T2 Farba A Materiál T1 Typ Kúpiť
0,0632 € - 0,1264 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
0.8 mm
Čierna
25.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,1412 € - 0,2966 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
0.8 mm
Čierna
35.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,2333 € - 0,4987 € 17450 Na sklade
30.0 mm
2.0 mm
Čierna
60.0 mm
Polyetylén
4.0 mm
1
0,0672 € - 0,1606 € 1000 Na sklade
15.0 mm
1.0 mm
Biela
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1371 € - 0,2899 € 4220 Na sklade
20.0 mm
1.0 mm
Čierna
50.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
1,0881 € - 1,0932 € 2 Na sklade
50.0 mm
2.0 mm
Čierna
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,0582 € - 0,1111 € 24560 Na sklade
10.0 mm
0.8 mm
Čierna
20.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,2844 € - 1,0236 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.0 mm
Čierna
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,9362 € - 1,041 € 1175 Na sklade
40.0 mm
1.0 mm
Čierna
80.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,0887 € - 0,134 € 6000 Na sklade
12.7 mm
0.8 mm
Čierna
25.4 mm
Polyetylén
2.0 mm
1
0,1222 € - 0,2018 € 500 Na sklade
19.1 mm
1.0 mm
Čierna
38.1 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,2375 € - 0,3973 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
1.0 mm
Šedá
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2375 € - 0,3973 € 4900 Na sklade
25.0 mm
1.0 mm
Šedá
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0672 € - 0,1606 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
1.0 mm
Čierna
30.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,0679 € - 0,1794 € 20420 Na sklade
20.0 mm
1.0 mm
Čierna
30.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,2168 € - 0,464 € 1950 Na sklade
27.0 mm
1.2 mm
Čierna
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
0,119 € - 0,2456 € 2000 Na sklade
20.0 mm
1.0 mm
Čierna
35.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
0,1905 € - 0,5045 € 1000 Na sklade
20.0 mm
1.0 mm
Čierna
60.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1
2,3613 € - 2,5993 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
2.0 mm
Čierna
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,2886 € - 0,6467 € 4250 Na sklade
40.0 mm
2.0 mm
Čierna
60.0 mm
Polyetylén
4.0 mm
1
  • z/zo 18
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 0.8 mm Čierna Polyetylén

10078235

Cenové rozpätie
0,1264 € - 0,0632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Čierna LDPE - PIR

10121467

Cenové rozpätie
0,2966 € - 0,1412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 4.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén

10078358

Cenové rozpätie
0,4987 € - 0,2333 €

Úroveň zásob
17450 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 3.0 mm 1.0 mm Biela LDPE - PIR

10078402

Cenové rozpätie
0,1606 € - 0,0672 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10078310

Cenové rozpätie
0,2899 € - 0,1371 €

Úroveň zásob
4220 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 4.0 mm 2.0 mm Čierna LDPE - PIR

10078211

Cenové rozpätie
1,0932 € - 1,0881 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 0.8 mm Čierna Polyetylén

10078228

Cenové rozpätie
0,1111 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
24560 Na sklade
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 1.0 mm Čierna LDPE - PIR

10072738

Cenové rozpätie
1,0236 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén

10079096

Cenové rozpätie
1,041 € - 0,9362 €

Úroveň zásob
1175 Na sklade
Atribúty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 0.8 mm Čierna Polyetylén

10078242

Cenové rozpätie
0,134 € - 0,0887 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10078280

Cenové rozpätie
0,2018 € - 0,1222 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Šedá LDPE - PIR

10078860

Cenové rozpätie
0,3973 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Šedá LDPE - PIR

10079058

Cenové rozpätie
0,3973 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10078259

Cenové rozpätie
0,1606 € - 0,0672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10078266

Cenové rozpätie
0,1794 € - 0,0679 €

Úroveň zásob
20420 Na sklade
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 1.7 mm 1.2 mm Čierna LDPE - PIR

10069042

Cenové rozpätie
0,464 € - 0,2168 €

Úroveň zásob
1950 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén

10079331

Cenové rozpätie
0,2456 € - 0,119 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Čierna Polyetylén

10079386

Cenové rozpätie
0,5045 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Čierna LDPE - PIR

10079423

Cenové rozpätie
2,5993 € - 2,3613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 4.0 mm 2.0 mm Čierna Polyetylén

10078365

Cenové rozpätie
0,6467 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
4250 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm