Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | T2 | Farba | A | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4529 € - 0,8917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3339 € - 0,4934 € | 100 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Modrá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9103 € - 3,6048 € | 300 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5265 € - 1,0908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2131 € - 0,859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3156 € - 0,7342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0318 € - 2,1669 € | 508 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biela
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,8278 € - 3,5362 € | 300 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0934 € - 0,1789 € | 7800 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9596 € - 1,067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2958 € - 0,5975 € | 14850 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1051 € - 0,2066 € | 2873 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1409 € - 0,3022 € | 340 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3594 € - 1,0522 € | 50 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1198 € - 0,2349 € | 100 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,228 € - 1,2883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1082 € - 0,2137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8633 € - 2,5027 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1283 € - 2,3696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1322 € - 0,242 € | 200 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku