10182406
057812060303
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 4,6166 € |
50 - 999 | 2,4774 € |
1000 + | 1,5298 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | White |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Head Length | 100.0 mm |
Head Length | 3.937 in |
Head Width | 60.0 mm |
Head Width | 2.362 in |
Insert Height | 24.5 mm |
Insert Height | 0.965 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.5 - 4.5 mm | 0.098 - 0.177 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku